Menu Search

Śruba oczkowa M10 50.0 12.0 Stal obrabiana termicznie

Te stalowe śruby wahadłowe są wykorzystywane do podnoszenia, olinowania i zabezpieczania ładunków. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wytrzymałość mechaniczna i odporność sprawia, że doskonale nadają się do zastosowań w branży wytwórczej.
Numer produktu Essentra:

20198435

Numer produktu produkcyjny:

20198435

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 22,741 zł
10 - 14 20,4756 zł
15 - 24 19,343 zł
25 + 18,2103 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

22,74 zł

1 x 22,741 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja Standard Tolerance
d1 M10
l1 50.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 26.0
w1 12.0
Waga g 37.0
Materiał Stal obrabiana termicznie
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt