Menu Search

Śruba oczkowa M6 75.0 7.0 Stal nierdzewna 304

Te śruby wahadłowe ze stali nierdzewnej są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, a także precyzji, nośności i odporności na korozję. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wysoka wytrzymałość mechaniczna sprawia, że sprawdzają się jako elementy maszyn przemysłowych, a także znajdują zastosowanie w budownictwie.
Numer produktu Essentra:

20199470

Numer produktu produkcyjny:

20199470

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 56,6784 zł
5 - 9 51,0149 zł
10 - 19 48,1831 zł
20 + 42,5196 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

56,68 zł

1 x 56,6784 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja High Tolerance
d1 M6
l1 75.0
d2 6.0
d3 14.0
l2 32.0
d4 6.0
w1 7.0
Waga g 19.0
Materiał Stal nierdzewna 304
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt