Menu Search

Śruba oczkowa M8 50.0 9.0 Stal nierdzewna 304

Te śruby wahadłowe ze stali nierdzewnej są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, a także precyzji, nośności i odporności na korozję. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wysoka wytrzymałość mechaniczna sprawia, że sprawdzają się jako elementy maszyn przemysłowych, a także znajdują zastosowanie w budownictwie.
Numer produktu Essentra:

20199487

Numer produktu produkcyjny:

20199487

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 59,118 zł
5 - 9 53,1931 zł
10 - 19 50,2307 zł
20 + 44,3494 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

59,12 zł

1 x 59,118 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja High Tolerance
d1 M8
l1 50.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 32.0
d4 8.0
w1 9.0
Waga g 26.0
Materiał Stal nierdzewna 304
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt