20199500
20199500
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 65,3478 zł |
5 - 9 | 58,813 zł |
10 - 19 | 55,5456 zł |
20 + | 49,0109 zł |
Tolerancja | High Tolerance |
---|---|
d1 | M10 |
l1 | 50.0 |
d2 | 10.0 |
d3 | 20.0 |
l2 | 40.0 |
d4 | 10.0 |
w1 | 12.0 |
Waga g | 38.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Standard | DIN 444 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.