Menu Search

Śruba oczkowa M10 100.0 12.0 Stal nierdzewna 304

Te śruby wahadłowe ze stali nierdzewnej są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, a także precyzji, nośności i odporności na korozję. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wysoka wytrzymałość mechaniczna sprawia, że sprawdzają się jako elementy maszyn przemysłowych, a także znajdują zastosowanie w budownictwie.
Numer produktu Essentra:

20199524

Numer produktu produkcyjny:

20199524

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 84,6036 zł
5 - 9 76,152 zł
10 - 19 71,9262 zł
20 + 63,4745 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

84,60 zł

1 x 84,6036 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja High Tolerance
d1 M10
l1 100.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 40.0
d4 10.0
w1 12.0
Waga g 60.0
Materiał Stal nierdzewna 304
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt