Menu Search

Śruba oczkowa M16 75.0 17.0 Stal nierdzewna 304

Te śruby wahadłowe ze stali nierdzewnej są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, a także precyzji, nośności i odporności na korozję. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wysoka wytrzymałość mechaniczna sprawia, że sprawdzają się jako elementy maszyn przemysłowych, a także znajdują zastosowanie w budownictwie.
Numer produktu Essentra:

20199562

Numer produktu produkcyjny:

20199562

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 136,272 zł
5 - 9 122,6361 zł
10 - 19 115,8399 zł
20 + 102,204 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

136,27 zł

1 x 136,272 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja High Tolerance
d1 M16
l1 75.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 50.0
d4 16.0
w1 17.0
Waga g 146.0
Materiał Stal nierdzewna 304
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt