Menu Search

Śruby pasowane z otworem wylotowym – łeb walcowy

W produkcji

Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.

Śruby pasowane z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Gniazdo sześciokątne sprawdza się w montażu precyzyjnym i przy ograniczonej powierzchni. Precyzyjnie dopasowany odcinek walcowy trzonu śruby gwarantuje dokładność montażu. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

  • Występ na śrubie stanowi dodatkową powierzchnię styku z elementem, do którego śruba jest przykręcona.
  • Otwór zapewnia kontrolowany przepływ powietrza, dzięki czemu śruby idealnie nadają się do zastosowań wymagających odpowiedniej wentylacji.
  • Nadają się do stosowania w szczelnych obudowach i maszynach.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303Kolor: Standard palności materiału:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
106 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Kup
16,8212 zł - 22,4283 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
19,6715 zł - 26,2131 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
17,1483 zł - 22,8488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
31,4931 zł - 42,0063 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
45.0
M6
20,3723 zł - 27,1476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
70,8828 zł - 94,4792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
  • z 6
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M5 12.0 Stal nierdzewna 316

20241070

Przedział cen netto
22,4283 zł - 16,8212 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M6 12.0 Stal nierdzewna 316

20241155

Przedział cen netto
26,2131 zł - 19,6715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M6 5.0 Stal nierdzewna 316

20241117

Przedział cen netto
22,8488 zł - 17,1483 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M6 45.0 Stal nierdzewna 316

20241209

Przedział cen netto
42,0063 zł - 31,4931 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    45.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M8 20.0 Stal nierdzewna 316

20241254

Przedział cen netto
27,1476 zł - 20,3723 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Śruba pasowana z otworem wylotowym Łeb walcowy M12 100.0 Stal nierdzewna 316

20241292

Przedział cen netto
94,4792 zł - 70,8828 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1 +0.05|-0.0
    100.0
  • d1 +0|-0.025
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • d4
    1.8