Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0779 zł - 1,0779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9593 zł - 0,9593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,6093 zł - 0,6093 zł | 128 Na stanie |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,336 zł - 0,336 zł | 3000 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3012 zł - 0,3012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,7976 zł - 0,7976 zł | 300 Na stanie |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2705 zł - 0,2705 zł | 500 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3304 zł - 0,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,5954 zł - 0,5954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,4127 zł - 0,4127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,0067 zł - 1,0067 zł | 60 Na stanie |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9844 zł - 0,9844 zł | 100 Na stanie |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
3,3885 zł - 3,3885 zł | 90 Na stanie |
|
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9593 zł - 0,9593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,9593 zł - 0,9593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,0067 zł - 1,0067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,3946 zł - 0,3946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,8408 zł - 0,8408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować