20151157
20151157
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 159,3427 zł |
10 - 19 | 143,4157 zł |
20 - 49 | 135,43 zł |
50 - 99 | 127,491 zł |
100 + | 119,5053 zł |
Rozmiar gwintu | TR18 x 4 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 18.0 |
Prowadzenie | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 15.640 |
d2 tol. 7e max | 15.905 |
d3 tol. 7h max | 13.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 4°36‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Waga kg | 1.52 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Lewe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować