Menu Search

Śruba pociągowa TR24 x 5 1000.0 Stal

Stalowe śruby pociągowe to śruby używane do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy, jak śruby kulowe. Są wykorzystywane w zastosowaniach standardowych wymagających wysokiej precyzji i dokładności. Są wyposażone w gwint prawy, a dzięki zastosowanemu materiałowi – wytrzymałe i trwałe.
Numer produktu Essentra:

20151348

Numer produktu produkcyjny:

20151348

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 238,4126 zł
10 - 19 214,5786 zł
20 - 49 202,6495 zł
50 + 190,7205 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

238,41 zł

1 x 238,4126 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR24 x 5
Liczba początków 1.0
d1 tol. 7e 24.0
Prowadzenie 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 21.094
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 1000.0
Lead angle 4°17‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.2
Waga kg 2.78
Materiał Stal
Kierunek gwintu Lewe
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt