20152093
20152093
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 474,0003 zł |
10 - 19 | 426,6045 zł |
20 - 49 | 402,8809 zł |
50 + | 379,204 zł |
Rozmiar gwintu | TR26 x 5 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol. 7e | 26.0 |
Prowadzenie | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 23.094 |
d2 tol. 7e max | 23.394 |
d3 tol. 7h max | 25.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 3°55‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Waga kg | 4.98 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Lewe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować