20152284
20152284
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 222,822 zł |
10 - 19 | 200,5298 zł |
20 - 49 | 189,4152 zł |
50 + | 178,2539 zł |
Rozmiar gwintu | TR22 x 10 |
---|---|
Liczba początków | 2.0 |
d1 tol. 7e | 22.0 |
Prowadzenie | 10.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 19.058 |
d2 tol. 7e max | 19.394 |
d3 tol. 7h max | 16.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 9°23' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Waga kg | 2.29 |
Materiał | Stal |
Kierunek gwintu | Prawe |
Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować