Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1446 zł - 0,1446 zł | 238 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1562 zł - 0,1562 zł | 988 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1678 zł - 0,1678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3111 zł - 0,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,51 zł - 0,51 zł | 97520 Na stanie |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,3345 zł - 1,3345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,7097 zł - 0,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6107 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7097 zł - 0,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0249 zł - 1,0249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,248 zł - 1,248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6107 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6749 zł - 0,6749 zł | 200 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7334 zł - 0,7334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,2382 zł - 1,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,1195 zł - 2,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6107 zł - 0,6107 zł | 200 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6749 zł - 0,6749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.