10359167
187103370409
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 18,6701 zł |
50 - 99 | 14,9516 zł |
100 + | 13,6992 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M3 |
---|---|
Średnica łba | 6.0 mm |
Średnica łba | 0.236 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.051 in |
Długość gwintu | 20.0 mm |
Długość gwintu | 0.787 in |
Średnica podziałowa | 0.5 mm |
Średnica podziałowa | 0.02 in |
Rodzaj główki | Łeb niski |
Typ śruby | Śruba z łbem walcowym |
Kolor | Brązowy |
Kod towaru | 3926909790 |
Pełny materiał | Polieteroeteroketon |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.