Menu Search

Śruby z łbem gniazdowym — plastikowy łeb Torx

Na stanie

Te śruby z łbem gniazdowym są wyposażone w łeb typu Torx. Są wykonane z materiału PEEK i dostępne w różnych wymiarach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
12,4095 zł - 12,4095 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
6.0 mm
18,8441 zł - 18,8441 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
20.0 mm
17,8674 zł - 17,8674 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
16.0 mm
14,9804 zł - 14,9804 zł 10 Na stanie
0.7 mm
M4
12.0 mm
21,0847 zł - 21,0847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
8.0 mm
38,3776 zł - 38,3776 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
10.0 mm
21,0847 zł - 21,0847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
6.0 mm
27,8639 zł - 27,8639 zł 10 Na stanie
0.8 mm
M5
16.0 mm
21,0847 zł - 21,0847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
10.0 mm
18,8441 zł - 18,8441 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
20.0 mm
8,6443 zł - 11,7828 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
8.0 mm
37,1998 zł - 37,1998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
25.0 mm
28,4959 zł - 28,4959 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
12.0 mm
56,1875 zł - 56,1875 zł 10 Na stanie
1.0 mm
M3
20.0 mm
74,9311 zł - 74,9311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M3
40.0 mm
56,1875 zł - 56,1875 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
30.0 mm
14,9804 zł - 14,9804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
10.0 mm
28,4959 zł - 28,4959 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
25.0 mm
23,354 zł - 23,354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
10.0 mm
41,0634 zł - 41,0634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
25.0 mm
  • z 3
Śruba Imbusowe Torx M4 6.0 mm PEEK

10358894

Przedział cen netto
12,4095 zł - 12,4095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M3 20.0 mm PEEK

10358887

Przedział cen netto
18,8441 zł - 18,8441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
Śruba Imbusowe Torx M4 16.0 mm PEEK

10358931

Przedział cen netto
17,8674 zł - 17,8674 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M4 12.0 mm PEEK

10358924

Przedział cen netto
14,9804 zł - 14,9804 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M5 8.0 mm PEEK

10358979

Przedział cen netto
21,0847 zł - 21,0847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Imbusowe Torx M6 10.0 mm PEEK

10359044

Przedział cen netto
38,3776 zł - 38,3776 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Śruba Imbusowe Torx M5 6.0 mm PEEK

10358962

Przedział cen netto
21,0847 zł - 21,0847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Imbusowe Torx M5 16.0 mm PEEK

10359006

Przedział cen netto
27,8639 zł - 27,8639 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Imbusowe Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986

Przedział cen netto
21,0847 zł - 21,0847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Imbusowe Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948

Przedział cen netto
18,8441 zł - 18,8441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Przedział cen netto
11,7828 zł - 8,6443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M5 25.0 mm PEEK

10359020

Przedział cen netto
37,1998 zł - 37,1998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Łeb niski Torx M5 12.0 mm PEEK

10359273

Przedział cen netto
28,4959 zł - 28,4959 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 20.0 mm PEEK

10359358

Przedział cen netto
56,1875 zł - 56,1875 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 40.0 mm PEEK

10359389

Przedział cen netto
74,9311 zł - 74,9311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Śruba Łeb niski Torx M5 30.0 mm PEEK

10359310

Przedział cen netto
56,1875 zł - 56,1875 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Łeb niski Torx M4 10.0 mm PEEK

10359198

Przedział cen netto
14,9804 zł - 14,9804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Łeb niski Torx M4 25.0 mm PEEK

10359235

Przedział cen netto
28,4959 zł - 28,4959 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Łeb niski Torx M5 10.0 mm PEEK

10359266

Przedział cen netto
23,354 zł - 23,354 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Łeb niski Torx M5 25.0 mm PEEK

10359303

Przedział cen netto
41,0634 zł - 41,0634 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm