Menu Search

Śruba Łeb niski Torx M4 16.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Numer produktu Essentra:

10359211

Numer produktu produkcyjny:

187103870409

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 19,2434 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

192,43 zł

10 x 19,2434 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M4
Średnica łba 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Długość gwintu 16.0 mm
Średnica podziałowa 0.7 mm
Rodzaj główki Łeb niski
Typ śruby Śruba z łbem walcowym
Kolor Brązowy
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Polieteroeteroketon

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt