Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 25.0 mm PA Naturalny

Numer produktu Essentra:

10051061

Numer produktu produkcyjny:

0100230000VR

750 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3628 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

362,80 zł

1000 x 0,3628 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy płaski
Specyfikacja DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja DIN 963
Specyfikacja ISO 2009
Specyfikacja NF E 25-123

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt