Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5898 zł - 0,5898 zł | 2461 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,6339 zł - 0,6339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
2,0219 zł - 2,0219 zł | 25 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8534 zł - 0,8534 zł | 550 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
2,1195 zł - 2,1195 zł | 470 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,9998 zł - 0,9998 zł | 350 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3899 zł - 0,3899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4054 zł - 0,4054 zł | 950 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5183 zł - 0,5183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5965 zł - 0,5965 zł | 900 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
3,5837 zł - 3,5837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,743 zł - 1,743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,8267 zł - 1,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7191 zł - 0,7191 zł | 980 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
2,245 zł - 2,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,1643 zł - 1,1643 zł | 450 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
2,3148 zł - 2,3148 zł | 147 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3847 zł - 0,3847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2104 zł - 0,2104 zł | 1000 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.