Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M10x1.5 mm 40.0 mm PP Naturalny

Numer produktu Essentra:

10051856

Numer produktu produkcyjny:

0100770300VR

27 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,761 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

276,10 zł

100 x 2,761 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 5.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy
Specyfikacja DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 HB
Specyfikacja DIN 963
Specyfikacja ISO 2009
Specyfikacja NF E 25-123

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt