Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M10x1.5 mm 60.0 mm PA Naturalny

Numer produktu Essentra:

10051870

Numer produktu produkcyjny:

0100860000VR

147 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 2,3148 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

578,70 zł

250 x 2,3148 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 5.0 mm
Długość gwintu 60.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy płaski
Specyfikacja DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja DIN 963
Specyfikacja ISO 2009
Specyfikacja NF E 25-123

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt