Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M5 10.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba z owalnym łbem z nacięciem prostym łączy w sobie kluczowe cechy elementów złącznych z łbem kopułkowym i stożkowym płaskim. Została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest używana w wielu zastosowaniach i branżach.
Numer produktu Essentra:

10488294

Numer produktu produkcyjny:

0110280000VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5183 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

518,30 zł

1000 x 0,5183 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.9 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy wypukły
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt