Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M5 25.0 mm PA Naturalny

Ta śruba z owalnym łbem z nacięciem prostym łączy w sobie kluczowe cechy elementów złącznych z łbem kopułkowym i stożkowym płaskim. Została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest używana w wielu zastosowaniach i branżach.
Numer produktu Essentra:

10052136

Numer produktu produkcyjny:

0110340000VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0652 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 065,20 zł

1000 x 1,0652 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.9 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy wypukły
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt