10646045
080051640952
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,288 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
---|---|
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Długość gwintu | 16.0 mm |
Długość gwintu | 0.63 in |
Rozmiar gwintu | M5 |
Kolor | Biały |
Wykończenie | Ocynk |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Typ śruby | Śruba maszynowa |
Rodzaj główki | Łeb stabndardowy |
Specyfikacja | DIN 963, ISO 2009 |
Kod towaru | 7318190090 |
Specyfikacja | DIN 963 |
Specyfikacja | ISO 2009 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.