Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M3 Reny Naturalny

Standardowa śruba maszynowa z łbem wpuszczanym i gniazdem krzyżowym. Artykuł wykonano z tworzywa sztucznego klasy UL.
Numer produktu Essentra:

10342480

Numer produktu produkcyjny:

1440018

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,4831 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

248,31 zł

100 x 2,4831 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M3
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy
Specyfikacja UL94 HB
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 HB
Specyfikacja UL94 HB

Produkt 1440018 zastępuje:

Czarny Reny Śruby z łbem z gniazdkiem krzyżowym Łeb stożkowy Śruba maszynowa - Rozmiar gwintu M3; Długość gwintu 5.0 mm | 0.197 in; Średnica główki 6.0 mm | 0.236 in;
Numer produktu Essentra: 10587676
Numer produktu produkcyjny: 1440051

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt