Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M6 Reny Naturalny

Standardowa śruba maszynowa z łbem wpuszczanym i gniazdem krzyżowym. Artykuł wykonano z tworzywa sztucznego klasy UL.
Numer produktu Essentra:

10342701

Numer produktu produkcyjny:

1440040

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 11,293 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

564,65 zł

50 x 11,293 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy
Specyfikacja UL94 HB
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 HB
Specyfikacja UL94 HB

Produkt 1440040 zastępuje:

Czarny Reny Śruby z łbem z gniazdkiem krzyżowym Łeb stożkowy Śruba maszynowa - Rozmiar gwintu M6; Długość gwintu 15.0 mm | 0.591 in; Średnica główki 12.0 mm | 0.472 in;
Numer produktu Essentra: 10587898
Numer produktu produkcyjny: 1440073

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt