Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M6 Reny Naturalny

Standardowa śruba maszynowa z łbem wpuszczanym i gniazdem krzyżowym. Artykuł wykonano z tworzywa sztucznego klasy UL.
Numer produktu Essentra:

10342732

Numer produktu produkcyjny:

1440043

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 16,1404 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

403,51 zł

25 x 16,1404 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy
Specyfikacja UL94 HB
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 HB
Specyfikacja UL94 HB

Produkt 1440043 zastępuje:

Czarny Reny Śruby z łbem z gniazdkiem krzyżowym Łeb stożkowy Śruba maszynowa - Rozmiar gwintu M6; Długość gwintu 30.0 mm | 1.181 in; Średnica główki 12.0 mm | 0.472 in;
Numer produktu Essentra: 10587928
Numer produktu produkcyjny: 1440076

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt