Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 5.0 mm Nylon Naturalny

Płaska stożkowa śruba maszynowa z rowkiem M2.5x0.45 wykonana z nylonu 6/6
Numer produktu Essentra:

10295076

Numer produktu produkcyjny:

50M025045H005

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1731 zł
5000 - 19999 0,1557 zł
20000 + 0,1402 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

173,10 zł

1000 x 0,1731 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Długość gwintu 5.0 mm
Rozmiar gwintu M2.5
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy płaski
Specyfikacja DIN 963, NF E 25-123
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja DIN 963
Specyfikacja NF E 25-123

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt