Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 16.0 mm PA Naturalny

Płaska stożkowa śruba maszynowa z rowkiem M2.5x0.45 wykonana z nylonu 6/6
Numer produktu Essentra:

10295113

Numer produktu produkcyjny:

50M025045H016

460 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1804 zł
5000 - 19999 0,1624 zł
20000 + 0,1462 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

180,40 zł

1000 x 0,1804 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Min. średnica główki 4.4 mm
Maks. średnica główki 5.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Długość gwintu 16.0 mm
Rozmiar gwintu M2.5
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb płaski
Specyfikacja DIN 963, NF E 25-123
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja DIN 963
Specyfikacja NF E 25-123

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt