10296431
50M035060I006
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1817 zł |
5000 - 19999 | 0,1635 zł |
20000 + | 0,1472 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Min. średnica główki | 6.9 mm |
---|---|
Min. średnica główki | 0.272 in |
Maks. średnica główki | 8.2 mm |
Maks. średnica główki | 0.323 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.091 in |
Długość gwintu | 6.0 mm |
Długość gwintu | 0.236 in |
Rozmiar gwintu | M3.5 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Typ śruby | Śruba maszynowa |
Rodzaj główki | Łeb stożkowy płaski |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.