Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M4 12.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem wpuszczanym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest lekkim elementem mocującym o szerokim zastosowaniu w różnych branżach. Nylon oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej i właściwości izolacyjnych.
Numer produktu Essentra:

10296950

Numer produktu produkcyjny:

50M040070I012

4070 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1936 zł
5000 - 19999 0,1742 zł
20000 + 0,1568 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

193,60 zł

1000 x 0,1936 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Min. średnica główki 8.0 mm
Maks. średnica główki 9.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy płaski
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt