10297476
50M050080I006
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2079 zł |
5000 - 19999 | 0,1872 zł |
20000 + | 0,1684 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Min. średnica główki | 8.9 mm |
---|---|
Min. średnica główki | 0.35 in |
Maks. średnica główki | 10.4 mm |
Maks. średnica główki | 0.409 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.7 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.106 in |
Długość gwintu | 6.0 mm |
Długość gwintu | 0.236 in |
Rozmiar gwintu | M5 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Typ śruby | Śruba maszynowa |
Rodzaj główki | Łeb stożkowy płaski |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.