Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M5 40.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem wpuszczanym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest lekkim elementem mocującym o szerokim zastosowaniu w różnych branżach. Nylon oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej i właściwości izolacyjnych.
Numer produktu Essentra:

10297551

Numer produktu produkcyjny:

50M050080I040

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,3023 zł
2500 - 9999 0,2721 zł
10000 + 0,2448 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

151,15 zł

500 x 0,3023 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Min. średnica główki 8.9 mm
Maks. średnica główki 10.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy płaski
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt