Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M6 45.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem wpuszczanym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest lekkim elementem mocującym o szerokim zastosowaniu w różnych branżach. Nylon oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej i właściwości izolacyjnych.
Numer produktu Essentra:

10298176

Numer produktu produkcyjny:

50M060100I045

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,3577 zł
2500 - 9999 0,3219 zł
10000 + 0,2897 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

178,85 zł

500 x 0,3577 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Min. średnica główki 10.9 mm
Maks. średnica główki 12.6 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.3 mm
Długość gwintu 45.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy płaski
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt