10298725
50M080125I050
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 1,0588 zł |
2500 - 9999 | 0,9529 zł |
10000 + | 0,8576 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Min. średnica główki | 15.4 mm |
---|---|
Min. średnica główki | 0.606 in |
Maks. średnica główki | 17.3 mm |
Maks. średnica główki | 0.681 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.181 in |
Długość gwintu | 50.0 mm |
Długość gwintu | 1.969 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Typ śruby | Śruba maszynowa |
Rodzaj główki | Łeb stożkowy płaski |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.