10299135
50M100150I035
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 1,2163 zł |
2500 - 9999 | 1,0947 zł |
10000 + | 0,9852 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Min. średnica główki | 17.8 mm |
---|---|
Min. średnica główki | 0.701 in |
Maks. średnica główki | 20.0 mm |
Maks. średnica główki | 0.787 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
Długość gwintu | 35.0 mm |
Długość gwintu | 1.378 in |
Rozmiar gwintu | M10 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Typ śruby | Śruba maszynowa |
Rodzaj główki | Łeb stożkowy płaski |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.