Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M4 16.0 mm PP Naturalny

Ta śruba stożkowa z nacięciem została wykonana z polipropylenu (PP) w kolorze naturalnym. Jest lekkim elementem mocującym o szerokim zastosowaniu w różnych branżach. PP oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej i właściwości izolacyjnych.
Numer produktu Essentra:

10402153

Numer produktu produkcyjny:

543041600011

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,4127 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

41,27 zł

100 x 0,4127 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Długość gwintu 16.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy
Specyfikacja ISO 2009, DIN 963
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja ISO 2009
Specyfikacja DIN 963

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt