10402214
543052500011
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,5773 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.7 mm |
---|---|
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.106 in |
Długość gwintu | 25.0 mm |
Długość gwintu | 0.984 in |
Rozmiar gwintu | M5 |
Kolor | Naturalny |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Typ śruby | Śruba maszynowa |
Rodzaj główki | Łeb stożkowy |
Specyfikacja | ISO 2009, DIN 963 |
Kod towaru | 3926909790 |
Specyfikacja | ISO 2009 |
Specyfikacja | DIN 963 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.