Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M3 10.0 mm PVDF Naturalny

Śruba stożkowa z nacięciem została wykonana z PVDF w kolorze naturalnym charakteryzującego się dobrą odpornością na substancje chemiczne i promienie UV. PVDF można sterylizować promieniowaniem gamma, parą i tlenkiem etylenu, dzięki czemu produkt ten idealnie nadaje się do stosowania w produktach medycznych i związanych z branżą spożywczą.
Numer produktu Essentra:

10404614

Numer produktu produkcyjny:

585031000046

75 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 99 4,8031 zł
100 - 249 3,2408 zł
250 + 2,7372 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

120,08 zł

25 x 4,8031 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.7 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rozmiar gwintu M3
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy
Specyfikacja DIN 963, UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-0
Specyfikacja DIN 963
Specyfikacja UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt