Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M4 10.0 mm PVDF Naturalny

Śruba stożkowa z nacięciem została wykonana z PVDF w kolorze naturalnym charakteryzującego się dobrą odpornością na substancje chemiczne i promienie UV. PVDF można sterylizować promieniowaniem gamma, parą i tlenkiem etylenu, dzięki czemu produkt ten idealnie nadaje się do stosowania w produktach medycznych i związanych z branżą spożywczą.
Numer produktu Essentra:

10404669

Numer produktu produkcyjny:

585041000046

23 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 99 6,2879 zł
100 - 249 4,2479 zł
250 + 3,8476 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

157,20 zł

25 x 6,2879 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj główki Łeb stożkowy
Specyfikacja DIN 963, UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-0
Specyfikacja DIN 963
Specyfikacja UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt