10402498
544170000011
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 2,259 zł |
Rozwartość klucza | 10.0 mm |
---|---|
Rozwartość klucza | 0.394 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.157 in |
Długość gwintu | 40.0 mm |
Długość gwintu | 1.575 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Kolor | Naturalny |
Materiał | PP |
Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
Typ śruby | Śruba z łbem |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.