20205522
20205522
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 12,6506 zł |
| 100 - 249 | 11,3999 zł |
| 250 - 749 | 10,1012 zł |
| 750 + | 8,8506 zł |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 | 6.0 |
| h1 | 0.8 |
| H2 max | 2.0 |
| h3 max | 1.4 |
| l1 | 6.0 |
| r1 | 0.10 |
| A/F | 1.5 |
| Torque to max.Nm | 0.60 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Materiał | Czerniona stal nierdzewna 303 |
| Wykończenie | Czerniony |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować