10038352
0010080000VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,1613 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 5.5 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.217 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
Długość gwintu | 8.0 mm |
Długość gwintu | 0.315 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Kolor | Naturalny |
Materiał | Nylon |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Typ śruby | Śruba maszynowa |
Normy | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.