Menu Search

Śruby — z łbem walcowym

Na stanie

Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
333 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
2,0251 zł - 2,0251 zł 8900 Na stanie
M6
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,875 zł - 0,875 zł 296 Na stanie
M6
80.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,6276 zł - 0,6276 zł 3100 Na stanie
M8
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5997 zł - 0,5997 zł 53000 Na stanie
M6
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2579 zł - 0,2579 zł 21000 Na stanie
M6
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2992 zł - 0,2992 zł 22017 Na stanie
M6
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,6075 zł - 0,6075 zł 10400 Na stanie
M6
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,81 zł - 0,81 zł 29742 Na stanie
M6
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,057 zł - 1,057 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5013 zł - 0,5013 zł 9000 Na stanie
M4
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,721 zł - 0,721 zł 19500 Na stanie
M6
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2211 zł - 0,2211 zł 11500 Na stanie
M4
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,3874 zł - 1,3874 zł 9400 Na stanie
M5
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,5368 zł - 1,5368 zł 16400 Na stanie
M5
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
2,1975 zł - 2,1975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1795 zł - 0,1795 zł 28094 Na stanie
M4
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
10038772 0,2912 zł - 0,2912 zł 18476 Na stanie
M5
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,8072 zł - 0,8072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4255 zł - 0,4255 zł 800 Na stanie
M6
22.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2353 zł - 0,2353 zł 21500 Na stanie
M5
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 17
Śruba Wkładka z nacięciem M6 30.0 mm PVDF Naturalny

10039311

Przedział cen netto
2,0251 zł - 2,0251 zł

Zapasy magazynowe
8900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 80.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039359

Przedział cen netto
0,875 zł - 0,875 zł

Zapasy magazynowe
296 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M8x1.25 mm 10.0 mm PP Naturalny

10039397

Przedział cen netto
0,6276 zł - 0,6276 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039328

Przedział cen netto
0,5997 zł - 0,5997 zł

Zapasy magazynowe
53000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039106

Przedział cen netto
0,2579 zł - 0,2579 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039144

Przedział cen netto
0,2992 zł - 0,2992 zł

Zapasy magazynowe
22017 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 16.0 mm PP Naturalny

10039182

Przedział cen netto
0,6075 zł - 0,6075 zł

Zapasy magazynowe
10400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 20.0 mm PP Naturalny

10039229

Przedział cen netto
0,81 zł - 0,81 zł

Zapasy magazynowe
29742 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 8.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10039076

Przedział cen netto
1,057 zł - 1,057 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038758

Przedział cen netto
0,5013 zł - 0,5013 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 10.0 mm PP Naturalny

10039120

Przedział cen netto
0,721 zł - 0,721 zł

Zapasy magazynowe
19500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4x0.7 mm 10.0 mm PP Naturalny

10038598

Przedział cen netto
0,2211 zł - 0,2211 zł

Zapasy magazynowe
11500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Naturalny

10038949

Przedział cen netto
1,3874 zł - 1,3874 zł

Zapasy magazynowe
9400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Naturalny

10038987

Przedział cen netto
1,5368 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
16400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Naturalny

10039021

Przedział cen netto
2,1975 zł - 2,1975 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038611

Przedział cen netto
0,1795 zł - 0,1795 zł

Zapasy magazynowe
28094 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038772

Przedział cen netto
0,2912 zł - 0,2912 zł

Zapasy magazynowe
18476 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 10.0 mm Nylon Czarny

10038796

Przedział cen netto
0,8072 zł - 0,8072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
Śruba Wkładka z nacięciem M6 22.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039243

Przedział cen netto
0,4255 zł - 0,4255 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruba Wkładka z nacięciem M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10038918

Przedział cen netto
0,2353 zł - 0,2353 zł

Zapasy magazynowe
21500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.3 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny