Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M3 10.0 mm Nylon Czarny

Ta śruba z łbem walcowym z nacięciem została wykonana z czarnego nylonu. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do norm ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 służą wyłącznie celom informacyjnym
Numer produktu Essentra:

10038383

Numer produktu produkcyjny:

0010090001VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,5215 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

52,15 zł

100 x 0,5215 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 5.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rozmiar gwintu M3
Kolor Czarny
Materiał Nylon
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt