Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Naturalny

Numer produktu Essentra:

10038451

Numer produktu produkcyjny:

0010120500VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,792 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

79,20 zł

100 x 0,792 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 5.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Długość gwintu 16.0 mm
Rozmiar gwintu M3
Kolor Naturalny
Materiał PVDF
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt