10038550
0010160500VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,0012 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 7.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.276 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.102 in |
Długość gwintu | 6.0 mm |
Długość gwintu | 0.236 in |
Rozmiar gwintu | M4 |
Kolor | Naturalny |
Materiał | PVDF |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Typ śruby | Śruba maszynowa |
Normy | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.