Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M5 6.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba z łbem walcowym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do norm ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 służą wyłącznie celom informacyjnym
Numer produktu Essentra:

10038765

Numer produktu produkcyjny:

0010260000VR

900 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3951 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

395,10 zł

1000 x 0,3951 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 8.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.3 mm
Długość gwintu 6.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Kolor Naturalny
Materiał Nylon
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Normy ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt