Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 8.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba z łbem walcowym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do norm ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 służą wyłącznie celom informacyjnym
Numer produktu Essentra:

10294840

Numer produktu produkcyjny:

50M025045D008

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1755 zł
5000 - 19999 0,158 zł
20000 + 0,1422 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

175,50 zł

1000 x 0,1755 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 4.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Długość gwintu 8.0 mm
Rozmiar gwintu M2.5
Kolor Naturalny
Materiał Nylon
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Normy DIN 84
Kod towaru 3926909790

Produkt 50M025045D008 zastępuje:

Naturalny Nylon Z nacięciem Łeb walcowy Śruba maszynowa - Rozmiar gwintu M2.5x8; Długość gwintu 8.0 mm | 0.315 in; Średnica główki 4.5 mm | 0.177 in; Wysokość główki 1.6 mm | 0.063 in
Numer produktu Essentra: 10339633
Numer produktu produkcyjny: 1306198

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt