Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M4 10.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba z łbem walcowym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do norm ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 służą wyłącznie celom informacyjnym
Numer produktu Essentra:

10397930

Numer produktu produkcyjny:

50M040070D010

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1919 zł
5000 - 19999 0,1727 zł
20000 + 0,1555 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

191,90 zł

1000 x 0,1919 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 7.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.6 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Kolor Naturalny
Materiał Nylon
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Typ śruby Śruba maszynowa
Normy DIN 84
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt