Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M2 6.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem walcowym, którego wysokość jest stosunkowo duża w porównaniu do jego średnicy, przydaje się w zastosowaniach z głębszymi nawierconymi otworami. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10294376

Numer produktu produkcyjny:

50M020040G006

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1739 zł
5000 - 19999 0,1565 zł
20000 + 0,1408 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

173,90 zł

1000 x 0,1739 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 3.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Długość gwintu 6.0 mm
Rozmiar gwintu M2
Kolor Naturalny
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Typ śruby Śruba maszynowa
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt